|
|
|
NU171820
Unica - boîte de concentration encastrée complète - 2 rang de 8 mod - blanc anti
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Boîte de concentration
|
Nombre de modules
|
2 x 8 modules
|
Position de montage
|
Horizontal
|
Mode de fixation
|
Encastrement
Griffes
|
Complémentaires
Equipement inclus
|
Plaque de finition
Support de fixation
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Entrée de câble
|
6 prédécoupes 20 mm pour diamètre
6 prédécoupes 25 mm pour diamètre
2 bas entrées de câbles 45 x 25 mm pour taille 20 mm pour diamètre
4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 25 mm pour diamètre
|
Tenue au feu
|
850 °C, temps d’extinction <30 s
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur
PC: boîtier
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
PC: pied pour séparateur
|
Traitement de surface
|
Antibactérien
|
Profondeur
|
62 mm
|
Largeur
|
230 mm
|
Hauteur
|
165 mm
|
Poids du produit
|
0,468 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,0 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
609,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
14
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,669 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
56
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
43,176 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|