|
|
|
NU172418
Unica - boîte de concentration encastrée complète - 2 col de 4 mod - Blanc
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Boîte de concentration
|
Nombre de modules
|
2 x 4 modules
|
Position de montage
|
Vertical
|
Mode de fixation
|
Encastrement
Griffes
|
Complémentaires
Equipement inclus
|
Support de fixation
Plaque de finition
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Entrée de câble
|
5 prédécoupes 20 mm for diameter
5 prédécoupes 25 mm for diameter
2 bas entrées de câbles 50 x 35 mm for size 20 mm for diameter
2 bas entrées de câbles 50 x 35 mm for size 25 mm for diameter
|
Tenue au feu
|
850 °C, temps d’extinction <30 s
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur
PC: boîtier
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
|
Profondeur
|
62 mm
|
Largeur
|
165 mm
|
Hauteur
|
165 mm
|
Poids du produit
|
0,278 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,9 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,6 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
382,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
8,663 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
80
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
43,152 kg
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
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
21
|
Garantie contractuelle
|
|