|
|
|
NU200230
Unica Studio - plaque de finition - Alu - 1 poste
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Application
|
Montage
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque de finition
|
Design
|
Unica Studio
|
Nombre de postes
|
1 poste
|
Sens de montage
|
Horizontal/vertical
|
Type de cadre
|
Simple
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Aluminium
|
Complémentaires
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque de finition
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Normes
|
CEI 60669-1
CEI 60884-1
|
Largeur
|
85 mm
|
Hauteur
|
85 mm
|
Profondeur
|
10 mm
|
Poids du produit
|
0,013 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP21 D
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
13 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
10,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
11,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
12 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
200 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
300
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,736 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|