|
|
|
NU200454
Unica Studio - plaque de finition - Anthracite - 2 postes
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation SEPT. 30, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Application
|
Montage
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque de finition
|
Design
|
Unica Studio
|
Nombre de postes
|
2 postes
|
Sens de montage
|
Horizontal/vertical
|
Type de cadre
|
Double
|
Nombre de modules
|
2 x 2 modules
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Anthracite (RAL 7021)
|
Complémentaires
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque de finition
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Normes
|
CEI 60884-1
CEI 60669-1
|
Largeur
|
156 mm
|
Hauteur
|
85 mm
|
Profondeur
|
10 mm
|
Poids du produit
|
0,021 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP21 D
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
1 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,6 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
16 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
26 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,7 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,3 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
184 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
180
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
7,34 kg
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|