Schneider-Electric Sonepar
 
NU280659 image- sonepar-france
NU280659
Unica Studio Métal - plaque de finition - Or liseré Blanc - 3 postes
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Application Montage
Type de produit ou équipement Plaque de finition
Design Unica Studio Metal
Nombre de postes 3 postes
Sens de montage Horizontal/vertical
Type de cadre Triple
Nombre de modules 3 x 2 modules
Mode de fixation Clipsable
Nuance de la couleur Or
Couleur latérale Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Matière Plastique anti-UV: plaque de finition
Polycarbonate: plaque intermédiaire
Finition de la surface Finition pointillée
Normes CEI 60669-1
CEI 60884-1
Largeur 227 mm
Hauteur 85 mm
Profondeur 10 mm
Poids du produit 0,047 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP21 D
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,0 cm
Largeur de l'emballage 1 8,5 cm
Longueur de l'emballage 1 22,7 cm
Poids de l'emballage 1 51,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 3
Hauteur de l'emballage 2 5,5 cm
Largeur de l'emballage 2 11,0 cm
Longueur de l'emballage 2 25,0 cm
Poids de l'emballage 2 213,0 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 6
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 15,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 642,0 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois