Schneider-Electric Sonepar
 
NU303954 image- sonepar-france
NU303954
Unica - prise 2P+T - FR - 90° - vis - Anthracite - méca seul
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Prise électrique
Présentation du produit Mécanisme
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de prises d'alimentation 1
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Écart-type de sortie Français
Description standard de la prise Avec contact de terre
Courant assigné d'emploi 16 A
Complémentaires
Application Alimentation externe
Type de plaque Avec volet
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Nombre de modules 2 modules
Mode de fixation Clipsable
Nuance de la couleur Anthracite (RAL 7021)
Raccordement Bornes à vis
Section de câble 0…4 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : souple
0…4 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : rigide
Capacité coupe-charge minimum 100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durée de vie électrique 10000 cycle, cos phi = 0,8
Résistance d'isolement > 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique 2000 V
Matière PC: couvercle de mécanisme
Finition de la surface Peint
Quantité par lot Lot de 1 film plastique-boîte
Normes CEI 60884-1
NF C 61-314
Certifications du produit NF
Profondeur d'encastrement 27,4 mm
Profondeur 37 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Poids du produit 0,031 kg
Traitement de surface Peint
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…35 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP4x
Caractéristique d'environnement Acétone
Décolorant
Résistant aux UV
Pétrole
Huile
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,0 cm
Largeur de l'emballage 1 8,4 cm
Longueur de l'emballage 1 8,7 cm
Poids de l'emballage 1 33,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,0 cm
Largeur de l'emballage 2 18,5 cm
Longueur de l'emballage 2 25,0 cm
Poids de l'emballage 2 442,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 3,096 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Minimum percentage of recycled plastic content 45
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois