|
|
|
NU305754
Unica - prise 2P+T - DE - connexion rapide - Anthracite - méca seul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Prise électrique
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Configuration des pôles de la prise
|
2P+T
|
Écart-type de sortie
|
Schuko
|
Description standard de la prise
|
Avec terre standard germanique
|
Courant assigné d'emploi
|
16 A
|
Complémentaires
Application
|
Alimentation externe
|
Type de plaque
|
Avec volet
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Anthracite (RAL 7021)
|
Raccordement
|
Bornes sans vis
|
Section de câble
|
0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : souple
0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : rigide
|
Capacité coupe-charge minimum
|
100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Durée de vie électrique
|
10000 cycle, cos phi = 0,8
|
Résistance d'isolement
|
> 5 MΩ à 500 V
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Matière
|
PC: couvercle de mécanisme
|
Finition de la surface
|
Peint
|
Quantité par lot
|
Lot de 1 film plastique-boîte
|
Normes
|
CEI 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
|
Certifications du produit
|
Aenor
EAC
|
Profondeur d'encastrement
|
32 mm
|
Profondeur
|
42 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Poids du produit
|
0,031 kg
|
Traitement de surface
|
Peint
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…35 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP21 D
|
Caractéristique d'environnement
|
Acétone
Décolorant
Résistant aux UV
Pétrole
Huile
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
32 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
25 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
411 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
60
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,995 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
43
|
Garantie contractuelle
|
|