|
|
|
NU320354
Unica - va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Anthracite - méca seul
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Interrupteur
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Type de technologie
|
Électromécanique
|
Fonction interrupteur
|
Va et vient
|
Nombre de touches
|
1
|
Application
|
Éclairage
|
Nuance de la couleur
|
Anthracite (RAL 7021)
|
Type d'emballage
|
Film plastique-boîte
|
Complémentaires
Courant assigné d'emploi
|
10 AX
|
Tension assignée de service (Us)
|
250 V
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle, cos phi = 0,6
|
Résistance d'isolement
|
> 5 MΩ à 500 V
|
Tenue diélectrique
|
2000 V
|
Capacité coupe-charge minimum
|
200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Distance d'ouverture
|
> 3 mm
|
Commande
|
Enjoliveur
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Raccordement
|
Bornes sans vis
|
Section de câble
|
0…2,5 mm² rigide câble
0…2,5 mm² souple câble
|
Matière
|
Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
CuZn37: bornes
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette
|
Marquage
|
Sans marquage
|
Finition de la surface
|
Mat
|
Traitement spécifique - intégré à la matière
|
Peint
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Profondeur
|
34,25 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
21,15 mm
|
Poids du produit
|
0,0243 kg
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Normes
|
EN 60669-1
LV directive
EMC directive
|
Certifications du produit
|
CE
Aenor
EAC
NF
VDE
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP4x
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Caractéristique d'environnement
|
Huile
Résistant aux UV
Acétone
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Pétrole
Alcool
Décolorant
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
25,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,1 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
347,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
7,7 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|