|
|
|
NU342818
Unica - chargeur USB - 5Vcc - 1A - 1 module - Blanc - mécanisme seul
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
Fin des services standard MARS 31, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Chargeur USB
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Complémentaires
Application
|
Chargeur
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de modules
|
1 module
|
Type d'alimentation USB
|
USB type A
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
100…240 V CA 50/60 Hz
|
Puissance de sortie nominale
|
5 W
|
Puissance d'entrée
|
7,5 W
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Type de connexion intégrée
|
1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 1 A
|
Matière
|
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
Plastique anti-UV: plaque centrale
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits
|
Nombre de sorties
|
2 bornes à vis
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N°1
|
Capacité de serrage des bornes
|
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
8 mm
|
Accessoires associés
|
Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Type d'emballage
|
Film plastique-boîte
|
Température ambiante de fonctionnement
|
5…45 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Normes
|
CEI 62368-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
CEI 62680-3
|
Hauteur
|
45 mm
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Profondeur
|
42 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
30,8 mm
|
Poids du produit
|
0,03 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP2xC
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,2 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,3 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
32,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
5,8 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
14,3 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
394,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
50
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
2,287 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|