Schneider-Electric Sonepar
 
NU342854 image- sonepar-france
NU342854
Unica - chargeur USB - 5Vcc - 1A - 1 module - Anthracite - mécanisme seul
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Chargeur USB
Présentation du produit Mécanisme
Complémentaires
Application Chargeur
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de modules 1 module
Type d'alimentation USB USB type A
Nuance de la couleur Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface Satiné
[Ue] tension assignée d'emploi 100…240 V CA 50/60 Hz
Puissance de sortie nominale 5 W
Puissance d'entrée 7,5 W
Nombre de prises d'alimentation 1
Type de connexion intégrée 1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 1 A
Matière PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
Plastique anti-UV: plaque centrale
Type de protection Protection contre les courts-circuits
Nombre de sorties 2 bornes à vis
Forme de la tête de vis Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes 1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 8 mm
Accessoires associés Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
Mode de fixation Clipsable
Type d'emballage Film plastique-boîte
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Normes EN 61000-6-3
CEI 62680-3
CEI 62368-1
EN 61000-6-1
Hauteur 45 mm
Largeur 22,5 mm
Profondeur 42 mm
Profondeur d'encastrement 30,8 mm
Poids du produit 0,03 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Classe d'isolation électrique Classe II
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP2xC
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,0 cm
Largeur de l'emballage 1 5,0 cm
Longueur de l'emballage 1 5,0 cm
Poids de l'emballage 1 31,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 6,5 cm
Largeur de l'emballage 2 14,5 cm
Longueur de l'emballage 2 26,5 cm
Poids de l'emballage 2 379,0 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 50
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 2,197 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois