|
|
|
NU343218
Unica - prise VGA (HD15 female) préconnectorisée - 1 mod - Blanc - méca seul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Prise vidéo
|
Type de connecteur
|
VGA
|
Type de circuit électrique
|
Vidéo
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Type d'emballage
|
Film plastique-boîte
|
Complémentaires
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nombre de modules
|
1 module
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
|
Hauteur
|
45 mm
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Profondeur
|
220 mm
|
Poids du produit
|
0,054 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
5…45 °C
|
Degré de protection (IP)
|
IP2xC
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK02
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
11,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
57,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
980,000 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
160
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
24,180 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|