Schneider-Electric Sonepar
 
NU344918 image- sonepar-france
NU344918
Unica - prise RJ45 simple - cat 6A blindé STP FTP - 2 mod - Blanc - méca seul
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Prise informatique
Application Communication
Présentation du produit Mécanisme
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type de prise informatique RJ45 8 contact(s) Cat.6A < 500 MHz
Equipement inclus Rabat de protection
Porte-étiquette
Complémentaires
Type de réseau de communication 10GBASE-T
Protocole de communication ATM 1200 Mbps
Nombre de modules 2 modules
Nombre de prises d'alimentation 1
Type d’espace Infraplus
Type de connecteur S-One
Type de blindage du câble S/FTP
Organisation du câblage Paire torsadée blindée
Raccordement Cliquet
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Sens de montage Droit
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
Quantité du lot 1
Profondeur 40,5 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur d'encastrement 40,5 mm
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Degré de protection IP IP20
Tenue aux chocs IK IK01
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -25…55 °C
Température ambiante de stockage -5…35 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,0 cm
Largeur de l'emballage 1 4,5 cm
Longueur de l'emballage 1 4,5 cm
Poids de l'emballage 1 45,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,1 cm
Largeur de l'emballage 2 14,0 cm
Longueur de l'emballage 2 26,0 cm
Poids de l'emballage 2 524,0 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 50
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 2,928 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois