|
|
|
NU346218
Unica - prise télévision - TV mâle - individuel - 2 mod - Blanc - méca seul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Prise TV
|
Application
|
Support d'appareil média
Communication
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Type de prise télévision
|
Individuel
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Connecteur TV
|
Mâle CEI 9,52 mm
|
Affaiblissement sur un trajet
|
1,5 dB TV signal5…2200 MHz
|
Passage de courant continu
|
Oui
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
|
Traitement de surface
|
Non traité
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Marquage
|
Sans marquage
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Profondeur
|
35,5 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
35,5 mm
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Quantité du lot
|
1
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK01
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…55 °C
|
Normes
|
CE
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
45,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
7,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
14,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
524,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
5,693 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|