Schneider-Electric Sonepar
 
NU346254 image- sonepar-france
NU346254
Unica - prise télévision - TV mâle - individuel - 2 mod - Anthracite - méca seul
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Prise TV
Application Communication
Support d'appareil média
Présentation du produit Mécanisme
Type de prise télévision Individuel
Nuance de la couleur Anthracite (RAL 7021)
Complémentaires
Connecteur TV Mâle CEI 9,52 mm
Affaiblissement sur un trajet 1,5 dB TV signal5…2200 MHz
Passage de courant continu Oui
Nombre de modules 2 modules
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
Finition de la surface Satiné
Marquage Sans marquage
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Profondeur 35,5 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur d'encastrement 35,5 mm
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Tenue aux chocs (IK) IK01
Température ambiante de fonctionnement -25…55 °C
Température ambiante de stockage -25…55 °C
Normes CE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,500 cm
Largeur de l'emballage 1 4,500 cm
Longueur de l'emballage 1 4,500 cm
Poids de l'emballage 1 46,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,600 cm
Largeur de l'emballage 2 14,000 cm
Longueur de l'emballage 2 26,000 cm
Poids de l'emballage 2 531,000 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 20
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 15,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 1,309 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois