Schneider-Electric Sonepar
 
NU349618 image- sonepar-france
NU349618
Unica - conjoncteur téléphone en T - 8 contacts - Blanc - mécanisme seul
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Prise téléphone
Application Communication
Présentation du produit Mécanisme
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type de prise téléphone France Telecom (8 contacts)
Complémentaires
Nombre de prises d'alimentation 1
Nombre de modules 2 modules
Raccordement Bornes à vis
Mode de raccordement Bornes à vis 4 paires de câble
Mode de fixation Clipsable
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
Profondeur 36 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur d'encastrement 20 mm
Poids du produit 0,026 kg
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Tenue aux chocs (IK) IK02
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,5 cm
Largeur de l'emballage 1 4,5 cm
Longueur de l'emballage 1 4,0 cm
Poids de l'emballage 1 29,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,8 cm
Largeur de l'emballage 2 14,0 cm
Longueur de l'emballage 2 26,0 cm
Poids de l'emballage 2 361,0 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 100
Hauteur de l'emballage 3 30,0 cm
Largeur de l'emballage 3 30,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 4,055 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois