Application
|
Actionneur de volet/ store
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Nombre de touches
|
1
|
Commande
|
Bouton-poussoir
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Type de charge
|
Moteur: 500 VA à 230 V CA
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz
|
Courant assigné d'emploi
|
4 A
|
Facteur de puissance
|
0,6
|
Consommation en veille
|
Max. 0,4 W
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Métal: bornes
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Nombre de touches de FONCTION
|
2
|
Signalisation locale
|
DEL 1 (vert/rouge)programmable :
|
Fonction de signalisation
|
Voyant allumé quand la sortie est actionnée
Positionneur
Indication de la programmation
|
Nombre de sorties
|
1
|
Type de commande
|
Commande à distance par bouton poussoir auxiliaire double
Contrôle à distance App Wiser programmation de l'appareil
Contrôle local commande de stores/volets-roulants
|
Nom du logiciel
|
App Wiser: mettre à niveau le firmware
App Wiser: régler le temps de mouvement du store
App Wiser: définir l'état des LED
App Wiser: commutation en semaine
App Wiser: fonction astro
App Wiser: fonction aléatoire
App Wiser: gestion de la position des stores et des lamelles
App Wiser: contrôle de la durée
|
Nombre d'appareils connectés maxi
|
15 Zigbee: (appareil intelligent)
10 Zigbee: (produit Wiser)
10 Zigbee: (commutation entre appareils couplés)
|
Type de réseau de communication
|
Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz)
|
Configuration requise
|
Android 5.1 ou supérieur App Wiser
Apple iOS 10.3 ou supérieur App Wiser
Bluetooth 4.1 ou supérieur Bluetooth
Wiser Home Touch Wiser Home control
|
Auxiliaires connectés
|
Nombre illimité de boutons-poussoirs doubles, distance : 50 m
|
Equipement inclus
|
Manuel utilisateur
|
Configuration du câblage
|
Avec neutre
|
Raccordement
|
Borne à vis
|
Nombre de connecteurs libres
|
2
|
Capacité de serrage des bornes
|
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N° 1 et combi
|
Couple de serrage
|
0,5 N.m
|
Support de montage
|
Mural
|
Type d'installation
|
Installation en intérieur
|
Type d'emballage
|
Carton
|
Température ambiante de fonctionnement
|
5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
5…40 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20
IP21 avec marquage sur parties visibles
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Profondeur d'encastrement
|
29 mm
|
Profondeur
|
41 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Poids du produit
|
0,047 kg
|
Normes
|
EN 60730-2-7
EN 60669-2-1
EN 301-489-17
EN 300-328
|
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
|
Certifications du produit
|
VDE
NF
SEMKO
FIMKO
CE
EAC
NEMKO
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|