Schneider-Electric Sonepar
 
NU351418 image- sonepar-france
NU351418
Unica - variateur rotatif universel - Blanc - méca seul
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Marque du produit Schneider Electric
Gamme Unica
Type de numéro NH3514
Type de produit ou équipement Variateur
Complémentaires
Présentation du produit Mécanisme
Application Éclairage
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Par vis
Type de variateur Universel
Commande du variateur Type poussoir rotatif
Type de charge Lampe à incandescence: 5...200 W à 230 V CA
Lampe halogène: 5...150 W à 230 V CA
Lampe à LED: 5...100 VA à 230 V CA (mode RC LED)
Lampe à LED: 5...20 VA à 230 V CA (mode RL LED)
Lampes halogène TBT: 5...150 VA à 12 V CA (transformateur électronique)
Lampes halogène TBT: 5...150 VA à 12 V CA (transformateur à bobine)
Fonctions disponibles Avec fonction de mémoire
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Calibre du fusible à associer 16 A
Type de protection Protection automatique contre la surcharge
Protection surchauffe
Protection contre les courts-circuits
Couleur Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface Brillant
Nombre de modules 2 modules
Nombre de sorties 1
Type de commande Contrôle local commande de la variation +/-
Contrôle local reconnaisance automatique de la charge raccordée
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire
Auxiliaires connectés Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m
Equipement inclus Manuel utilisateur
Raccordement Borne à vis
Nombre de connecteurs libres 2
Capacité de serrage des bornes 1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Forme de la tête de vis Pozidriv N° 1 et combi
Couple de serrage 0,5 N.m
Matière PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Métal: bornes
Plastique anti-UV: plaque centrale
Type d'installation Installation en intérieur
Quantité par lot 1 carton
Profondeur d'encastrement 29 mm
Profondeur 47 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Poids du produit 0,129 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de fonctionnement 5…40 °C
Température ambiante de stockage 5…40 °C
Degré de protection IP IP20
IP21 avec marquage sur parties visibles
Tenue aux chocs (IK) IK04
Caractéristique d'environnement Résistant aux UV
Huile
Liquide de nettoyage pour vitres
Décolorant
Acétone
Savon liquide
Alcool
Pétrole
Normes EN 60730-2-7
EN 301-489-17
EN 60669-2-1
EN 300-328
Règlement Européen 2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
2014/35/EU - directive basse tension
Certifications du produit NF
NEMKO
EAC
VDE
SEMKO
FIMKO
CE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,8 cm
Largeur de l'emballage 1 9,5 cm
Longueur de l'emballage 1 9,5 cm
Poids de l'emballage 1 111 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 9
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 1,467 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 144
Hauteur de l'emballage 3 77 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 31,972 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois