Accessoires associés
|
Wiser hub génération 1
|
Nom Mobile App
|
Wiser by SE
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Application
|
Éclairage
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Type de variateur
|
Universel
|
Commande du variateur
|
Type de poussoir
|
Type de charge
|
Lampe à incandescence: 14...200 W à 230 V CA
Lampe halogène: 14...150 W à 230 V CA
Lampes halogène TBT: 14...150 VA à 12 V CA (transformateur à bobine)
Lampe à LED: 7...100 VA à 230 V CA (mode RC LED)
Lampe à LED: 7...20 VA à 230 V CA (mode RL LED)
Lampes halogène TBT: 14...150 VA à 12 V CA (transformateur électronique)
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz
|
Consommation en veille
|
Max. 0,4 W
|
Calibre du fusible à associer
|
16 A
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits
Protection surchauffe
Protection automatique contre la surcharge
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Nombre de touches de FONCTION
|
2
|
Signalisation locale
|
DEL 1 (vert/rouge)programmable :
|
Fonction de signalisation
|
Positionneur
Indication de la programmation
Voyant allumé quand la sortie est actionnée
|
Nombre de sorties
|
1
|
Type de commande
|
Contrôle local commande de la variation +/-
Contrôle local reconnaisance automatique de la charge raccordée
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire fonction interrupteur marche/arrêt
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire commande de la variation +/-
Contrôle à distance App Wiser fonction interrupteur marche/arrêt
Contrôle à distance App Wiser commande de la variation +/-
Contrôle local fonction interrupteur marche/arrêt
Contrôle à distance App Wiser programmation de l'appareil
Contrôle local démarreur progressif
|
Nom du logiciel
|
App Wiser: contrôle de la plage de variation
App Wiser: contrôle de dépassement
App Wiser: programmer l'heure de commutation
App Wiser: activer le mode minuterie
App Wiser: gestion du mode de variation
App Wiser: activer la fonction de luminosité / fonction mémoire
App Wiser: activer le mode minuterie / temps de dépassement
App Wiser: mettre à niveau le firmware
App Wiser: contrôle de charge
App Wiser: définir l'état des LED
App Wiser: gestion des paramètres de déclenchement
App Wiser: commutation en semaine
App Wiser: fonction astro
App Wiser: fonction aléatoire
App Wiser: activer la fonction allumage progressif
App Wiser: activer la fonction extinction progressive
App Wiser: éclairage constant
App Wiser: démarrage de la minuterie de l'escalier (avec / sans préavis)
|
Plage de réglage de temporisation
|
1 s...24 h (dépassement)
|
Nombre d'appareils connectés maxi
|
15 Bluetooth: (appareil intelligent)
10 Bluetooth: (produit Wiser)
10 Bluetooth: (commutation entre appareils couplés)
|
Type de réseau de communication
|
Sans fil Zigbee, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
|
Configuration requise
|
Android 5.1 ou supérieur App Wiser
Apple iOS 10.3 ou supérieur App Wiser
Bluetooth 4.1 ou supérieur Bluetooth
Wiser Home Touch Wiser Home control
|
Auxiliaires connectés
|
Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m
|
Equipement inclus
|
Manuel utilisateur
|
Raccordement
|
Borne à vis
|
Nombre de connecteurs libres
|
2
|
Capacité de serrage des bornes
|
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N° 1 et combi
|
Couple de serrage
|
0,5 N.m
|
Matière
|
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Métal: bornes
Plastique anti-UV: plaque centrale
|
Support de montage
|
Mural
|
Type d'installation
|
Installation en intérieur
|
Quantité par lot
|
1 carton
|
Profondeur d'encastrement
|
29 mm
|
Profondeur
|
41 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Poids du produit
|
0,11 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Température ambiante de fonctionnement
|
5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
5…40 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20
IP21 avec marquage sur parties visibles
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Caractéristique d'environnement
|
Décolorant
Résistant aux UV
Pétrole
Alcool
Huile
Acétone
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
|
Normes
|
EN 60669-2-1
EN 301-489-17
EN 300-328
EN 60730-2-7
|
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
|
Certifications du produit
|
CE
EAC
NEMKO
SEMKO
NF
FIMKO
VDE
|