|
|
|
NU353518
Unica - minuterie - tempo 5min - 8h - 10A - connex 3 fils - Blanc - méca seul
|
|
|
Principales
Marque du produit
|
Schneider Electric
|
Gamme
|
Unica
|
Type de numéro
|
NH3535
|
Type de produit ou équipement
|
Temporisateur
|
Complémentaires
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Type de technologie
|
Électronique
|
Nombre de touches
|
1
|
Commande
|
Bouton-poussoir
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA 50 Hz
|
Courant assigné d'emploi
|
10 A
|
Calibre du fusible à associer
|
16 A
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Nombre de touches de FONCTION
|
2
|
Signalisation locale
|
DEL 1 (rouge)indicateur :
|
Nombre de sorties
|
1
|
Type de commande
|
Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire
Contrôle local
|
Temporisation
|
5 min...8 h
|
Type de réseau de communication
|
Sans fil, 2,5 mW (2,4 GHz) à < 50 m
|
Auxiliaires connectés
|
Nombre illimité de boutons-poussoirs, distance : 50 m
|
Marquage
|
Symbole de la minuterie
|
Equipement inclus
|
Manuel utilisateur
|
Configuration du câblage
|
Avec neutre
|
Raccordement
|
Borne à vis
|
Nombre de connecteurs libres
|
2
|
Capacité de serrage des bornes
|
1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
|
Forme de la tête de vis
|
Pozidriv N° 1 et combi
|
Couple de serrage
|
0,5 N.m
|
Matière
|
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Métal: bornes
Plastique anti-UV: plaque centrale
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Par vis
|
Type d'installation
|
Installation en intérieur
|
Type d'emballage
|
Carton
|
Profondeur d'encastrement
|
29 mm
|
Profondeur
|
41 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Poids du produit
|
0,045 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Température ambiante de fonctionnement
|
5…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
5…40 °C
|
Degré de protection IP
|
IP20
IP21 avec marquage sur parties visibles
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Caractéristique d'environnement
|
Décolorant
Liquide de nettoyage pour vitres
Résistant aux UV
Huile
Pétrole
Alcool
Savon liquide
Acétone
|
Normes
|
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 301-489-17
EN 300-328
|
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
|
Certifications du produit
|
NEMKO
VDE
EAC
SEMKO
CE
FIMKO
NF
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
9,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
105,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
30
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,580 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|