Schneider-Electric Sonepar
 
NU373118 image- sonepar-france
NU373118
Unica - cde à clé 3 pos rappel centre - 2 NO indep - 2 mod - Blanc - méca seul
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Unica
Type de produit ou équipement Interrupteur à clé
Présentation du produit Mécanisme
Type de technologie Électromécanique
Fonction interrupteur 3 positions
Application Éclairage
Equipement inclus Clés
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage Film plastique-boîte
Complémentaires
Courant assigné d'emploi 16 A
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Durée de vie électrique 20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement > 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique 2000 V
Capacité coupe-charge minimum 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture > 3 mm
Commande Clé
Nombre de modules 2 modules
Raccordement Bornes à vis
Section de câble 0…2,5 mm² rigide câble
0…2,5 mm² souple câble
Matière Plastique anti-UV: enjoliveur de mécanisme
Marquage Sans marquage
Finition de la surface Brillant
Traitement spécifique - intégré à la matière Non traité
Mode de fixation Clipsable
Largeur 45 mm
Hauteur 45 mm
Profondeur 74 mm
Profondeur d'encastrement 31 mm
Poids du produit 0,0505 kg
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Normes CEI 60669-1
LV directive
Certifications du produit CE
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Degré de protection (IP) IP4x
Tenue aux chocs (IK) IK04
Caractéristique d'environnement Huile
Résistant aux UV
Acétone
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Pétrole
Alcool
Décolorant
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,5 cm
Largeur de l'emballage 1 4,5 cm
Longueur de l'emballage 1 7,5 cm
Poids de l'emballage 1 53 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 6,5 cm
Largeur de l'emballage 2 12,2 cm
Longueur de l'emballage 2 18,6 cm
Poids de l'emballage 2 324 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 40
Hauteur de l'emballage 3 15 cm
Largeur de l'emballage 3 30 cm
Longueur de l'emballage 3 40 cm
Poids de l'emballage 3 2,885 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois