|
|
|
NU3772
Unica - voyant 230Vca - 3 films (vert rouge incolore) - 2 mod - méca seul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Module d'éclairage
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
230 V CA à 50...60 Hz
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Blanc
|
Complémentaires
Puissance d'entrée
|
1 W
0,2 W
|
Couleur du bloc lumineux
|
Blanc
|
Type de lampe
|
LED
|
Raccordement
|
Bornes à vis
|
Capacité de serrage des bornes
|
<= 2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
<= 2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
|
Matière
|
PC: couvercle de mécanisme
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
|
Normes
|
EN 62094-1
CE
|
Règlement Européen
|
2014/35/EU - directive basse tension
|
Température ambiante de fonctionnement
|
5…45 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Profondeur d'encastrement
|
21 mm
|
Profondeur
|
31 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Poids du produit
|
0,035 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK03
|
Degré de protection (IP)
|
IP2xC
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,800 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
71,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
27
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
2,176 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE