Schneider-Electric Sonepar
 
NU406954 image- sonepar-france
NU406954
Unica - prise double 2P+T pour boîte 1P - FR - vis - Anthracite - méca + plaque
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Prise électrique
Design Unica Pro
Présentation du produit Produit complet
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de prises d'alimentation 2
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Écart-type de sortie Français
Description standard de la prise Avec contact de terre
Courant assigné d'emploi 16 A
Complémentaires
Application Alimentation externe
Type de plaque Avec volet
Tension assignée de service (Us) 250 V
Type de réseau CA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Mode de fixation Vis
Nuance de la couleur Anthracite (RAL 7021)
Raccordement Bornes à vis
Section de câble 0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : souple
0…2,5 mm² câble(s), 2 - rigidité du câble : rigide
Capacité coupe-charge minimum 100 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durée de vie électrique 10000 cycle, cos phi = 0,8
Résistance d'isolement > 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique 2000 V
Matière PC: couvercle de mécanisme
Finition de la surface Peint
Quantité par lot Lot de 1 film plastique-boîte
Normes CEI 60884-1
NF C 61-314
Certifications du produit NF
Profondeur d'encastrement 24 mm
Profondeur 47 mm
Largeur 85 mm
Hauteur 125 mm
Poids du produit 0,099 kg
Traitement de surface Peint
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Température ambiante de fonctionnement -5…35 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP4x
Caractéristique d'environnement Acétone
Décolorant
Résistant aux UV
Pétrole
Huile
Alcool
Liquide de nettoyage pour vitres
Savon liquide
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,700 cm
Largeur de l'emballage 1 8,500 cm
Longueur de l'emballage 1 12,600 cm
Poids de l'emballage 1 110,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 5
Hauteur de l'emballage 2 12,500 cm
Largeur de l'emballage 2 18,000 cm
Longueur de l'emballage 2 26,000 cm
Poids de l'emballage 2 684,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 20
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 3,162 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Sustainable packaging Yes
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois