Schneider-Electric Sonepar
 
NU577718 image- sonepar-france
NU577718
Unica - sonnette + voyant indicateur chambre hôtel - Blanc - méca + support
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Bouton-poussoir + indicateur
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA à 50...60 Hz
Nombre de modules 2 modules
Mode de fixation Vis ou griffes
Nuance de la couleur Blanc
Complémentaires
Couleur du bloc lumineux Blanc
Type de lampe LED
Raccordement Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes <= 2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
<= 2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
Matière PC: couvercle de mécanisme
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Plastique anti-UV: interrupteur pour volets-roulants
CuZn37: bornes
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tirette
PC (polycarbonate) GF10 FR: support de fixation
Normes EN 62094-1
CE
Règlement Européen 2014/35/EU - directive basse tension
Température ambiante de fonctionnement 5…45 °C
Température ambiante de stockage -5…50 °C
Profondeur d'encastrement 21 mm
Profondeur 31 mm
Largeur 74,5 mm
Hauteur 74,5 mm
Poids du produit 0,068 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Tenue aux chocs (IK) IK03
Degré de protection (IP) IP2xC
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,500 cm
Largeur de l'emballage 1 7,500 cm
Longueur de l'emballage 1 7,500 cm
Poids de l'emballage 1 68,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 1,144 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois