|
|
|
NU7004PC
Unica - support de fixation 4 mod / 2 postes + protection chantier - plastique
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Unica
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
Type de produit ou équipement
|
Support de fixation
|
Nombre de modules
|
4 modules
|
Nombre de postes
|
1 poste
2 postes
|
Mode de fixation
|
Vis
|
Complémentaires
Equipement inclus
|
Capot de protection
|
Matière
|
PBT (polybutylene terephthalate) GF30
|
Normes
|
CEI 60884-1
CEI 60669-1
|
Profondeur
|
25 mm
|
Largeur
|
75 mm
|
Hauteur
|
145 mm
|
Poids du produit
|
0,023 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,4 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
29,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
25,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
405,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
140
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,45 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|