|
|
|
NU7006C
Unica - support de fixation 6-8 mod / 3 postes + protection chantier - zamac
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Unica
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
Type de produit ou équipement
|
Support de fixation
|
Nombre de modules
|
6 modules (1 poste)
6 modules (3 postes)
8 modules (1 poste)
|
Nombre de postes
|
1 poste
3 postes
|
Mode de fixation
|
Vis
|
Complémentaires
Equipement inclus
|
Capot de protection
|
Matière
|
Zamak
|
Normes
|
CEI 60884-1
CEI 60669-1
|
Profondeur
|
24 mm
|
Largeur
|
78 mm
|
Hauteur
|
216 mm
|
Poids du produit
|
0,093 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,800 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
21,600 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
2,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
105,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
1,185 kg
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
80
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
10,253 kg
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|