|
|
|
NU7008C
Unica - support de fixation 10 mod / 4 postes + protection de chantier - zamac
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Unica
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
Type de produit ou équipement
|
Support de fixation
|
Nombre de modules
|
8 modules (4 postes)
10 modules (1 poste)
|
Nombre de postes
|
1 poste
4 postes
|
Mode de fixation
|
Vis
|
Complémentaires
Equipement inclus
|
Capot de protection
|
Matière
|
Zamak
|
Normes
|
CEI 60669-1
CEI 60884-1
|
Profondeur
|
24 mm
|
Largeur
|
78 mm
|
Hauteur
|
287 mm
|
Poids du produit
|
0,12 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
29 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
140 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
11 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
32 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
808 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
50
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
8,849 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|