|
|
|
NU7892
Unica - griffes pour plaque de fixation zamak
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
Type de produit ou équipement
|
Kit de griffes
|
Complémentaires
Conditions d’utilisation
|
Avec logement en plastique et vis
|
Accessoires associés
|
Supports de fixation universels
|
Matière
|
PC: support de griffe
Acier: griffe
|
Normes
|
CEI 60669-1
CEI 60884-1
|
Longueur
|
35,4 mm
|
Poids du produit
|
0,0056 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
3,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
5,65 g
|
Type d'emballage 2
|
BAG
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
2 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
7 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
11 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
115 g
|
Type d'emballage 3
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
100
|
Hauteur de l'emballage 3
|
7 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
13 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
18,5 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
621 g
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|