|
|
|
NU821020
Unica - boîte de concentration saillie - 2 rang de 10 mod - Blanc anti - à compl
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Application
|
Montage
|
Type de produit ou équipement
|
Boîte de montage
|
Nombre de modules
|
2 x 10 modules
|
Mode de fixation
|
Vis
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Entrée de câble
|
5 plaques amovibles
2 bas entrées de câbles 20 mm for diameter
2 bas entrées de câbles 25 mm for diameter
2 bas entrées de câbles 45 mm for diameter
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur
PC: pied pour séparateur
|
Traitement de surface
|
Antibactérien
|
Profondeur
|
50 mm
|
Largeur
|
300 mm
|
Hauteur
|
165 mm
|
Poids du produit
|
0,361 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
7,9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
17,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
31,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
501,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,77 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|