|
|
|
NU821820
Unica - boîte de concentration saillie - 2 rang de 8 mod - Blanc anti - à compl
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Application
|
Montage
|
Type de produit ou équipement
|
Boîte de montage
|
Nombre de modules
|
2 x 8 modules
|
Mode de fixation
|
Vis
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Entrée de câble
|
5 plaques amovibles
2 bas entrées de câbles 30 mm for diameter
2 bas entrées de câbles 20 mm for diameter
2 bas entrées de câbles 25 mm for diameter
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur
PC: pied pour séparateur
|
Traitement de surface
|
Antibactérien
|
Profondeur
|
50 mm
|
Largeur
|
230 mm
|
Hauteur
|
165 mm
|
Poids du produit
|
0,31 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
18,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
424,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
14
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,950 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
56
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
34,693 kg
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
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|