|
|
|
NU824418
Unica - boîte de concentration saillie - 4 colonnes de 4 modules - blanc
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Application
|
Montage
|
Type de produit ou équipement
|
Boîte de montage
|
Nombre de modules
|
4 x 4 modules
|
Mode de fixation
|
Vis
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Entrée de câble
|
5 plaques amovibles
2 bas entrées de câbles 20 mm pour diamètre
2 bas entrées de câbles 25 mm pour diamètre
2 bas entrées de câbles 45 mm pour diamètre
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur
|
Profondeur
|
50 mm
|
Largeur
|
300 mm
|
Hauteur
|
165 mm
|
Poids du produit
|
0,371 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,0 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
31,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
18,0 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
482,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
60,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
5,556 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|