|
|
|
NU840218
Unica - boîte en saillie - blanc - 1 poste
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Application
|
Montage
|
Type de produit ou équipement
|
Boîte de montage
|
Design
|
Unica Pro
|
Nombre de modules
|
2 x 2 modules
|
Nombre de postes
|
1 poste
|
Mode de fixation
|
Vis
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Saillie
|
Entrée de câble
|
4 prédécoupes
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
|
Normes
|
CEI 60669-1
CEI 60884-1
|
Profondeur
|
40 mm
|
Largeur
|
87 mm
|
Hauteur
|
87 mm
|
Poids du produit
|
0,05 kg
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
52,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12,100 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
18,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
660,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
90
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,565 kg
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
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
Garantie contractuelle
|
|