|
|
|
NU9091
Unica - lot 10 peignes de connexion entre prises multiples au standard français
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de connexion
|
Type de produit ou équipement
|
Cavalier
|
Complémentaires
Destination du produit
|
Prise de courant
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
4,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
11,800 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
14,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
81,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
5
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
20,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
22,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
518,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
25
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
3,000 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|