Schneider-Electric Sonepar
 
NU940620 image- sonepar-france
NU940620
Unica - prise pour 1 RJ45 S-One incliné - 1 mod - Blanc antibacter - méca seul
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Plaque centrale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de fixation
Présentation du produit Mécanisme
Nombre de prises d'alimentation 1
Equipement inclus Porte-étiquette
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Type de connecteur RJ45
Montage de l'appareil Encastré
Mode de fixation Clipsable
Sens de montage Incliné
Nombre de modules 1 module
Type d’espace S-One
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
Finition de la surface Brillant
Traitement de surface Antibactérien
Profondeur 35 mm
Largeur 22,5 mm
Hauteur 45 mm
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Tenue aux chocs (IK) IK01
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,3 cm
Largeur de l'emballage 1 3,5 cm
Longueur de l'emballage 1 4,5 cm
Poids de l'emballage 1 8,0 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 5,5 cm
Largeur de l'emballage 2 14,0 cm
Longueur de l'emballage 2 26,0 cm
Poids de l'emballage 2 158,0 g
Type d'emballage 3 S01
Nb produits dans l'emballage 3 20
Hauteur de l'emballage 3 15,0 cm
Largeur de l'emballage 3 15,0 cm
Longueur de l'emballage 3 40,0 cm
Poids de l'emballage 3 528,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois