|
|
|
NU946118
Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone/Systimax - 2 mod Blanc - méca seul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Plaque centrale
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de fixation
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Complémentaires
Type de connecteur
|
RJ45
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Type d’espace
|
Systimax
Clef de voûte
|
Normes
|
UNE 60669
UNE 20315
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP21 D
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
12 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12,5 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
13 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,5 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
310 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
360
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
6,348 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|