Schneider-Electric Sonepar
 
NU946154 image- sonepar-france
NU946154
Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone/Systimax - 2 mod - Anthracite - méca seul
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Type de produit ou équipement Plaque centrale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de fixation
Présentation du produit Mécanisme
Nombre de prises d'alimentation 1
Nuance de la couleur Anthracite
Complémentaires
Type de connecteur RJ45
Montage de l'appareil Encastré
Nombre de modules 2 modules
Type d’espace Clef de voûte
Systimax
Normes UNE 20315
UNE 60669
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Degré de protection (IP) IP21 D
Tenue aux chocs (IK) IK04
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,500 cm
Largeur de l'emballage 1 4,500 cm
Longueur de l'emballage 1 4,500 cm
Poids de l'emballage 1 12,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 13,000 cm
Largeur de l'emballage 2 12,300 cm
Longueur de l'emballage 2 18,500 cm
Poids de l'emballage 2 310,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 160
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 2,921 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois