Schneider-Electric Sonepar
 
NU986520 image- sonepar-france
NU986520
Unica - obturateur - 1 module - Blanc antibactérien - mécanisme seul
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire d'installation
Type de produit ou équipement Capot d’obstruction
Nombre de modules 1 module
Présentation du produit Plaque de finition
Mode de fixation Clipsable
Nuance de la couleur Blanc (RAL 9003)
Complémentaires
Finition de la surface Brillant
Traitement de surface Antibactérien
Matière Plastique anti-UV: plaque centrale
Type d'emballage Film plastique-boîte
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Tenue aux chocs (IK) IK04
Degré de protection (IP) IP20
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,300 cm
Largeur de l'emballage 1 2,300 cm
Longueur de l'emballage 1 4,500 cm
Poids de l'emballage 1 6,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 12,700 cm
Largeur de l'emballage 2 12,500 cm
Longueur de l'emballage 2 18,500 cm
Poids de l'emballage 2 187,000 g
Type d'emballage 3 S02
Nb produits dans l'emballage 3 80
Hauteur de l'emballage 3 15,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 1,054 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois