|
|
|
NU986630
Unica - obturateur - 2 modules - Alu - mécanisme seul
|
|
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire d'installation
|
Type de produit ou équipement
|
Capot d’obstruction
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Présentation du produit
|
Plaque de finition
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Nuance de la couleur
|
Aluminium
|
Complémentaires
Finition de la surface
|
Brillant
|
Matière
|
Plastique anti-UV: plaque centrale
|
Type d'emballage
|
Film plastique-boîte
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,300 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
8,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
20
|
Hauteur de l'emballage 2
|
12,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
13,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,500 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
230,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S04
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
360
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
4,903 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
|
Garantie contractuelle
|
|