Schneider-Electric Sonepar
 
OVA42006 image- sonepar-france
OVA42006
Pyros - lampe portable avec fonction éclairage de sécurité - OVALUX
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalux
Type de produit ou équipement Lampe de secours portable
Couleur Rouge
Complémentaires
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA 25 VA
Capacité de batterie 1,5 Ah à 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Type de lampe Fluorescent 6 W
Autonomie 2 h
Flux lumineux 70 lm
Matière du coffret Plastique
Classe d'isolation électrique Classe II
Longueur 77 mm
Hauteur 253 mm
Largeur 136 mm
Poids du produit 0,73 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP40
Température ambiante de fonctionnement 0…40 °C
Certifications du produit CE
Normes NF EN 60598-2-22
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 14 cm
Largeur de l'emballage 1 26 cm
Longueur de l'emballage 1 7,7 cm
Poids de l'emballage 1 789 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois