Schneider-Electric Sonepar
 
OVA50360E image- sonepar-france
OVA50360E
Pyros - support pour lampe portable - TOP/TOPLUX
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Toplux
Type de produit ou équipement Support de lampe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage
Couleur Blanc
Complémentaires
Accessoires associés Toplux
Matière Acier
Longueur 168 mm
Largeur 120,5 mm
Hauteur 100 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,000 cm
Largeur de l'emballage 1 12,000 cm
Longueur de l'emballage 1 17,000 cm
Poids de l'emballage 1 613,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 3,874 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois