Schneider-Electric Sonepar
 
OVA50401 image- sonepar-france
OVA50401
Pyros - support pour lampe portable - OVALUX
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Ovalux
Type de produit ou équipement Support de lampe
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage
Couleur Gris (RAL 7035)
Complémentaires
Compatibilité de gamme Ovalux lampe de secours portable
Matière Acier
Longueur 147 mm
Largeur 88 mm
Hauteur 166 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9 cm
Largeur de l'emballage 1 10,5 cm
Longueur de l'emballage 1 20 cm
Poids de l'emballage 1 308 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois