Schneider-Electric Sonepar
 
OVA53171 image- sonepar-france
OVA53171
Dicube Exiway - clé admin logiciel Ecostruxure Emergency Lighting Expert
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Exiway Dicube
Type de produit ou équipement Clé USB
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire pour unité de contrôle
Conditions d’utilisation Quantité pratiquement illimitée d'unités de contrôle
Nuance de la couleur Vert
Couleur Vert
Complémentaires
Format Dongle
Type de connecteur USB
Compatibilité de gamme Exiway Exiway Dicube
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,700 cm
Largeur de l'emballage 1 5,200 cm
Longueur de l'emballage 1 13,000 cm
Poids de l'emballage 1 36,000 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 15,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 400,000 g
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois