Schneider-Electric Sonepar
 
OVA53198 image- sonepar-france
OVA53198
Dicube Exiway - unité de contrôle - 230VCA - Bluetooth - Max 256 blocs
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Exiway
Nom du produit Exiway Dicube
Type de produit ou équipement Unité de contrôle
Application Éclairage
Nom de l'appareil Exiway Smart Control
Compatibilité de gamme Exiway Exiway Dicube bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction Adressable
Fonctions disponibles Configuration sur Bluetooth
Mode opératoire Manuel ou automatique
Protocole de communication Bluetooth
Complémentaires
Composition de l'appareil Bouton poussoir IHM
Type de commande Par logiciel
Services Web Serveur web
Langue utilisateur Anglais
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50...60 Hz
Puissance consommée en VA 8 VA
Nombre d'appareils 1 liaison série
Interface physique 1 RS485
Service Ethernet Configuration via serveur Web
Nombre de sorties 2 relais
Tension de sortie 17...19 V CC pour sortie relais
Nombre d'entrées 2 contact
Tension d'entrée Entrée: 3 V CC, 0,2 mA
Maximum de luminaires contrôlés par une unité de contrôle 256
Type de réseau de communication Bluetooth, 1 mW (2400000…2483500 kHz) à 300 m
Nombre de batteries 1 x 3 V Li-MnO2 (Lithium-Manganese Dioxide)
Taille de la batterie CR2477M
Signalisation locale DEL vert pour unité de commande connectée à au moins un contrôleur de ligne
Logiciel de programmation PC Suite
Montage de l'appareil Rail DIN
Classe d'isolation électrique Classe II
Humidité relative 5…85 %
Hauteur 85 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 70 mm
Poids du produit 0,25 kg
Environnement
Normes CEI/EN 62034
Température ambiante de fonctionnement 0…40 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,7 cm
Largeur de l'emballage 1 10,8 cm
Longueur de l'emballage 1 10,6 cm
Poids de l'emballage 1 300,0 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois