Schneider-Electric Sonepar
 
OVA58000 image- sonepar-france
OVA58000
Exiway ESI - Bloc autonome éclairage sécurité - SATI - led - IP42
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom du produit Pyros ESI
Type de produit ou équipement Bloc autonome d'éclairage de secours
Equipement fournis Étiquette picto
Fonction Autotestable
Alimentation Non maintenu
Nombre de batteries 1 x 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse LED tout LED 2 1,2 W:
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie plafond
Encastré faux plafond
Encastré mural
Saillie mural
Type de plastron Face avant transparente
[Ue] tension assignée d'emploi 220/230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA 3,5 VA
Puissance consommée en W 0,6 W
Autonomie 1 h
Temps de charge 12 H
Flux lumineux 45 lm
Classe d'isolation électrique Classe II
Hauteur 116,5 mm
Largeur 292,5 mm
Profondeur 37 mm
Poids du produit 0,44 kg
Environnement
Tenue au feu 850 °C
Certifications du produit NF Environnement
LCIE
ENEC
Normes UL 94 V2
EN/CEI 60598-2-22
CEI 60695-2-10
Température de l'air ambiant en fonctionnement 5…30 °C
Tenue aux chocs IK IK07
Degré de protection (IP) IP42
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,500 cm
Largeur de l'emballage 1 12,400 cm
Longueur de l'emballage 1 30,300 cm
Poids de l'emballage 1 504,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 6,436 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 96
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 65,240 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
print Profil de circularité
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois