Schneider-Electric Sonepar
 
OVA58015 image- sonepar-france
OVA58015
Exiway ESI - Bloc autonome éclairage habitation - SATI - led - IP42
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Application Éclairage
Nom du produit Exiway ESI
Type de produit ou équipement Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction Autotestable
Alimentation Non maintenu
Nombre de batteries 1 x 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse LED lumière du jour tout LED 3 0,9 W:
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie plafond
Encastré faux plafond
Encastré mural
Saillie mural
Type de plastron Face avant transparent sérigaphié
[Ue] tension assignée d'emploi 220/230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA 3,5 VA
Puissance consommée en W 0,6 W
Autonomie 5 h
Temps de charge 12 H
Flux lumineux 8 lm
Classe d'isolation électrique Classe II
Hauteur 116,5 mm
Largeur 292,5 mm
Profondeur 37 mm
Poids du produit 0,44 kg
Environnement
Tenue au feu 850 °C
Certifications du produit NF Environnement
LCIE
ENEC
Normes EN/CEI 60598-2-22
CEI 60695-2-10
UL 94 V2
Température ambiante de fonctionnement 5…30 °C
Tenue aux chocs IK IK07
Degré de protection (IP) IP42
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,1 cm
Largeur de l'emballage 1 12,4 cm
Longueur de l'emballage 1 30,1 cm
Poids de l'emballage 1 478,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 6,2 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
print Profil de circularité
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois