Schneider-Electric Sonepar
 
OVA58912 image- sonepar-france
OVA58912
Pyros - Bloc de secours évacuation - tranche led - SATI - IP42/55
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Pyros
Type de produit ou équipement Blocs à tranche
Equipement inclus Support de type mural/drapeau
Degré de protection (IP) IP40
Tenue aux chocs (IK) IK07
Complémentaires
Type de lampe LED
[Us] tension d'alimentation 230 V CA 50 Hz
Flux lumineux 45 lm
Autonomie 1 h
Temps de charge 24 H
Consommation électrique 30 mA
Source lumineuse Blanc LED pour lampe d'éclairage
Classe d'isolation électrique Classe II
Environnement
Tenue au feu 850 °C
Normes NF EN 60598-2-22
NF EN 60598-1
NF C 71-800
EMC directive
NF C 71-820
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 8,5 cm
Longueur de l'emballage 1 38,5 cm
Poids de l'emballage 1 625 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois