Schneider-Electric Sonepar
 
OVA58935 image- sonepar-france
OVA58935
Ecran polycarbonate pour bloc à tranche à led - simple face - flèche bas
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Pyros
Type de produit ou équipement Kit drapeau simple ou double face
Application Pour signalisation sur 1 ou 2 faces
Complémentaires
Marquage Bas
Accessoires associés Pyros
Hauteur 155 mm
Largeur 260 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2 cm
Largeur de l'emballage 1 17,5 cm
Longueur de l'emballage 1 27,5 cm
Poids de l'emballage 1 510 g
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois