Schneider-Electric Sonepar
 
OVA58982 image- sonepar-france
OVA58982
Pyros - Batterie NICD - 4,8 V - 1,7 Ah pour bloc évacuation incandescent
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pyros
Type de produit ou équipement Batterie
Application Éclairage
Nombre de cellules 4
Type de carter Scellé
Complémentaires
Compatibilité de gamme Exiway Exiway Easyled bloc autonome d'éclairage de secours
Capacité de batterie 1,7 Ah à 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Taille de la batterie KRMT 23/43
Hauteur 33 mm
Longueur 170 mm
Largeur 23 mm
Diamètre 23 mm
Poids du produit 205 g
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -10…50 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,5 cm
Largeur de l'emballage 1 3,0 cm
Longueur de l'emballage 1 17,5 cm
Poids de l'emballage 1 188,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 30
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 5,939 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois