Schneider-Electric Sonepar
 
OVA59155 image- sonepar-france
OVA59155
Dicube Exiway SmartExit - évacuation Bloc à tranche - LED - 45 lm - LiFePO4
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Exiway
Nom du produit Exiway Smartexit Dicube
Type de produit ou équipement Bloc autonome d'éclairage de secours
Equipement fournis 1 étiquette pictogramme: homme fuite vers la droite
1 étiquette pictogramme: homme fuite vers la gauche
1 étiquette pictogramme: flèche horizontale
1 étiquette pictogramme: flèche 45°
Fonction Adressable
Afficheur digital 2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation Maintenu
Non maintenu
Nombre de batteries 1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4
Source lumineuse LED 1 0,3 W: lampe d'éclairage
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie plafond
Encastré mural
Saillie mural
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50...60 Hz
Puissance consommée en VA 4,65 VA
2,76 VA
Puissance consommée en W 2,16 W
0,41 W
Consommation électrique 10...18 mA
Autonomie 1 h
Temps de charge 24 H
Flux lumineux 45 lm
Classe d'isolation électrique Classe II
Hauteur 260 mm
Largeur 190 mm
Profondeur 45 mm
Poids du produit 0,60 kg
Accessoires associés OVA53173
OVA53175
OVA53176
Environnement
Tenue au feu 850 °C
Certifications du produit NF 413 (Ecolabel)
Normes NF C 71-820
NF AEAS
NF C 71-800
NF EN 60598-1
Température ambiante de fonctionnement 5…30 °C
Tenue aux chocs IK IK04
IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Degré de protection (IP) IP40
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 17,4 cm
Largeur de l'emballage 1 6,7 cm
Longueur de l'emballage 1 27,5 cm
Poids de l'emballage 1 800,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 7
Hauteur de l'emballage 2 30 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 6,041 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois