Schneider-Electric Sonepar
 
OVA59300 image- sonepar-france
OVA59300
Exiway Smart - Bloc de secours ambiance - report defaut - SATI - IP42
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom du produit Exiway Smart
Type de produit ou équipement Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction SATI avec report de défaut
Afficheur digital 2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation Non maintenu
Nombre de batteries 1 x 2,4 V 2 Ah Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)
Source lumineuse LED 15 0,3 W: lampe d'éclairage
Complémentaires
Type de lampe LED
Montage de l'appareil Saillie plafond
Encastré faux plafond
Encastré mural
Saillie mural
Type de plastron Face avant sérigraphié
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA 2 VA
Puissance consommée en W 0,53 W
Consommation électrique 8,9 mA
Autonomie 1 h
Temps de charge 12 H
Flux lumineux 410 lm
Classe d'isolation électrique Classe II
Hauteur 240 mm
Largeur 122 mm
Profondeur 45 mm
Poids du produit 0,66 kg
Accessoires associés OVA59821
OVA59823
OVA59824
Environnement
Tenue au feu 850 °C
Certifications du produit NF 413 (Ecolabel)
Normes NF C 71-820
NF C 71-800
NF EN 60598-1
NF AEAS
NF EN 60598-2-22
Température de l'air ambiant en fonctionnement -5…30 °C
Tenue aux chocs IK IK07
IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Degré de protection (IP) IP42
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,8 cm
Largeur de l'emballage 1 12,2 cm
Longueur de l'emballage 1 24,8 cm
Poids de l'emballage 1 532,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 6,8 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 96
Hauteur de l'emballage 3 50,0 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 120,0 cm
Poids de l'emballage 3 66,16 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois