Schneider-Electric Sonepar
 
OVA59351 image- sonepar-france
OVA59351
Dicube Exiway Smart - BAES adressable ambiance - IP65 - LiFePO4
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Exiway
Nom du produit Exiway Smart
Type de produit ou équipement Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction Adressable
Afficheur digital 2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation Non maintenu
Nombre de batteries 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Source lumineuse LED 1 0,3 W:
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie plafond
Encastré faux plafond
Encastré mural
Saillie mural
Type de plastron Face avant sérigraphié
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50...60 Hz
Puissance consommée en VA 3,8 VA
Puissance consommée en W 0,42 W
Consommation électrique 10...18 mA
Autonomie 1 h
Temps de charge 24 H
Flux lumineux 500 lm
Classe d'isolation électrique Classe II
Hauteur 240 mm
Largeur 122 mm
Profondeur 45 mm
Poids du produit 0,58 kg
Accessoires associés OVA59823
OVA59821
OVA59822
OVA59824
Environnement
Tenue au feu 850 °C
Certifications du produit NF 413 (Ecolabel)
Normes NF C 71-820
NF AEAS
NF C 71-800
NF EN 60598-1
NF EN 60598-2-22
Température ambiante de fonctionnement 5…30 °C
Tenue aux chocs IK IK07
IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Degré de protection (IP) IP42
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 12,7 cm
Largeur de l'emballage 1 5,8 cm
Longueur de l'emballage 1 24,8 cm
Poids de l'emballage 1 600,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 12
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 7,641 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 96
Hauteur de l'emballage 3 43,2 cm
Largeur de l'emballage 3 80,0 cm
Longueur de l'emballage 3 120,0 cm
Poids de l'emballage 3 73,128 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois